Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Pasternack DC Blocks

DC oddělovače

 

Pasternack Enterprises má ve svém sortimentu DC oddělovače, pasivní

koaxiální komponenty, které zabraňují frekvencím ss proudu ovlivňovat RF

signál. DC oddělovače jsou nabízeny s impedancí 50 Ohm nebo 75 Ohm.

V nabídce jsou typy inner-only, outer-only a inner/outer s různými frekvenčními

rozsahy. Značná část našich RF DC oddělovačů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

DC oddělovače s impedancí 50 Ohm mohou mít tyto konektory: 2.4mm, 2.92mm, BNC, N a SMA, frekvenční rozsah od 10 MHz do 50 GHz a rozsah napětí od 75 V do 950 V. DC oddělovače s impedancí 75 Ohm mohou mít N, F a BNC konektory, frekvenční rozsah od 10 MHz do 4 GHz a rozsah napětí 200 V.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny DC oddělovače ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).