Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Matching Pads

Impedanční konvertory

 

Impedanční konvertory od společnosti Pasternack jsou pasivní koaxiální

komponenty, které umožňují převod impedance z 50 Ohm na 75 Ohm bez

většího množství odrazu v obvodu. Naše impedanční konvertory jsou ideální

pro aplikace, které vyžadují propojení mezi 50ohmovým kabelem a

75ohmovým systémem.

 

Pasternack nabízí impedanční konvertory v mnoha variantách: male/female, s konektory N, BNC, SMA, TNC a F. Úroveň VSWR se pohybuje mezi 1:20:1 a 1:35:1 a přesnost do 0.5 dB. Frekvenční rozsah je od 500MHz do 3 GHz a maximální útlum 5.7 dB. Mnoho z našich konvertorů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny impedanční konvertory ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).