Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Mixers

RF směšovače

 

RF směšovače (známé také jako frekvenční směšovače) od společnosti

Pasternack jsou pasivní mikrovlnné obvody, které smíchají dva přiváděné

signály do jednoho signálu s novou frekvencí. U pasivního RF směšovače

je vždy výstupní frekvence nižší než součet obou vstupních frekvencí. Vstupní

frekvence, označované jako RF a LO, vytvoří v radiofrekvenčním směšovači IF

výstupní frekvenci.

 

Pasternack nabízí 50ohmovové RF směšovače pouze s konektorem SMA. Vstupní RF a LO frekvence může být od 2 GHz do 18 GHz a výstupní IF frekvence mezi DC a 8 GHz. Maximální LO výkon je 10 dB a maximální LO  ztráta při konverzi 7.3 dB. Mnoho z našich RF směšovačů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF směšovače ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).