Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Pasternack RF Connectors

RF konektory

 

Kategorie RF konektorů firmy Pasternack Enterprises zahrnuje 1.700 produktů,

z nichž většina odpovídá směrnicím RoHS a REACH . Naše konektory pro RF

aplikace jsou dostupné v těchto sériích: 1.0/2.3, 1.6/5.6, 1,85mm, 10-32, 2.4mm,

2.92mm, 3.5mm, 3/4”-20, 7/16, banánky, BNC, BNC twinax, C, D-Sub, F Type,

FAKRA, FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, mini SMB, mini SMP, mini UHF,

MMCX, N Type, QMA, QN, RCA, SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMA, SSMB, TNC,

UHF a UMCX. Konektory z této kategorie se vyrábějí v provedení ke koaxiálním kabelům,

k panelu nebo desce s plošnými spoji.

 

RF konektory firmy Pasternack jsou k dispozici jako male, female, plug, jack, sexless, s impedancí 50 Ohm nebo 75 Ohm a se standardní nebo obrácenou polaritou a s obrácenými závity. Připojení je možné vybírat ze zásuvného, standardního nebo quick disconnect, v nabídce jsou dále konektory přímé, v úhlu 135º a v úhlu 90º. Nabízíme RF konektory různé úrovně – od standardních až po precizní, vyrobené z bronzu a nerezové oceli. Naše produkce zahrnuje také speciální verze konektorů, jako  jsou např. hermetické, bulkhead se 2 otvory nebo se 4 otvory.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje konektory ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).