Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Surge Protection width=

RF bleskojistky

 

Firma Pasternack nabízí RF bleskojistky, někdy označované také jako pojistky.

Jedná se o pasivní mikrovlnné komponenty, které chrání před vysokými

elektromagnetickými pulzy nebo extrémním přepětím, typickém při úderu

blesku. Naše koaxiální bleskojistky bývají používány na anténách k ochraně

těchto citlivých zařízení, přičemž propouštějí požadované frekvence, ale

naopak nepropustí přepětí při úderu blesku. Mají vyměnitelné cartridge

plněné plynem a zemnící očko pro správné uzemnění.

 

Vyrábíme bleskojistky s impedancí 50 Ohm, N konektory a nebo s bulkhead. Provozní frekvence je mezi DC a 3 GHz, maximální výkon 2 000 W. Mnoho z našich bleskojistek odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF bleskojistky ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).