Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Waveguides

Vlnovody

 

Vlnovody jsou součástky určené k vedení elektromagnetických vln, často se

proto nazývají také vlnovodná přenosová síť. Vlnovody od společnosti

Pasternack jsou přenosovými sítěmi s nízkými ztrátami, které umožňují mít

vysoký přenosový výkon a současně mají vysokou izolaci, takže jsou často

používány v komunikačním odvětví s mm vlnovými délkami, kde není možné

použít pouze koaxiální kabely. Běžnými aplikacemi s využitím vlnovodů tak jsou radarové systémy kvůli jejich vysokému přenosovému výkonu, anténní sítě kvůli jejich nízkým ztrátám a fázové přesnosti a v neposlední řadě aplikace při laboratorním testování.

 

Vlnovody nabízíme ve standardních velikostech od WR-430 do WR-28, které pokrývají frekvence od 1.7 GHz do 40 GHz. Označení “WR-xxx” se vztahuje k obdélníkovým vlnovodům (WR=Waveguide Rectangular), kde číselný kód označuje velikost, tj. vnitřní šířku vlnovodu v setinách palců. Všechny naše vlnovody mají tělo z hliníku kvůli jeho nízké váze. Nabízíme vlnovodné adaptéry, vlnovodné antény a vlnovodné koncovky se čtvercovou nebo obdélníkovou přírubou.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny vlnovody ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).