Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Switches

RF přepínače

 

RF přepínače od společnosti Pasternack jsou pasivní mikrovlnné součástky, které

vedou RF signál o vysoké frekvenci nastavenou přenosovou cestou. Nejčastěji jsou

používány v mikrovlnných testovacích systémech pro vedení různých RF signálů

mezi jednotlivými přístroji a současně umožňují různé testování při zadaném

nastavení. Nabízíme 3 základní typy RF a MW přepínačů: PIN diodové přepínače,

RF elektromechanické relé přepínače (RF relé) a manuální RF přepínače. Mnoho z

našich RF přepínačů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Přepínače s impedancí 50 Ohm mohou mít SMA, BNC a N konektory, zatímco 75ohmová varianta pouze konektory N a BNC. Nabízíme mnoho různých konfigurací přepínačů, např. single-pole-single-throw (SPST), 50ohmové a 75ohmové single-pole-double-throw (SPDT), double-pole-double-throw (DPDT), single-pole-three-throw (SP3T), single-pole-four-throw (SP4T), single-pole-six-throw (SP6T), single-pole-eight-throw (SP8T), single-pole-ten-throw (SP10T), A/B koaxiální RF relé a přenosové přepínače. Frekvence se u našich přepímačů pohybuje mezi DC a 40 GHz podle typu, hodnota VSWR je velmi nízká. Výkon je od 0.5 W do 35 W a práh rychlosti od 100 do 260 nanosekund (nsec).

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF přepínače ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).