Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Isolators and Circulators

Izolátory a cirkulátory

 

RF izolátory od firmy Pasternack jsou 2-portové pasivní mikrovlnné součástky,

které pomáhají chránit RF komponenty proti nadměrnému proudu nebo odrazu

signálu. Naše RF izolátory se chovají jako jednosměrná past, která odstíní

nadměrný signál a zachycená energie je pohlcena nebo  rozptýlena. RF cirkulátory

jsou pak 3-portové pasivní mikrovlnné součástky, které kontrolují směr signálu a jeho tok

v rámci RF obvodu. RF cirkulátory jsou také jednosměrné, ale přenášejí signál z příchozího

portu do portu následujícího ve směru hodinových ručiček.

 

50 ohmové RF izolátory a cirkulátory jsou k dispozici pouze se SMA a N konektory. Mají šířku pásma v rozmezí 1 GHz až 26.5 GHz v závislosti na typu a mají velmi nízký útlum. Jmenovitý výkon se pohybuje mezi 10 W a 20 W, maximum VSWR je 1.45:1. Mnoho z našich RF a MW izolátorů a cirkulátorů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF izolátory a cirkulátory ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).