Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Phase Trimmers

Fázové trimmery

 

RF fázové trimmery od společnosti Pasternack jsou pasivní nastavitelné

mikrovlnné komponenty určené pro RF aplikace, v nichž je fázová shoda mezi

věma kabely nutná pro správný výkon celého systému. V některých aplikacích

může být nutné, aby fázový trimmer lehce upravil fázi a tím umožnil špičkový výkon

RF systému. Naše různé RF fázové trimmery umožní uživateli provést precizní

manuální úpravu fáze bez jakékoliv degradace signálu.

 

Nabízíme RF fázové trimmery s impedancí 50 Ohm, oběma konektory SMA nebo s přechodkou SMA – RG405 koaxiální (0.085’’ semi-rigid). Naše analogové trimmery mají provozní frekvence od DC do 18 GHz. Naše RF širokopásmové trimmery mají rozsah fází mezi 0° a 360° a fázové nastavení 10° na GHz v závislosti na typu. Maximální útlum všech trimmerů od Pasternacku je 0.5 dB. Mnoho z našich RF fázových trimmerů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny fázové trimmery ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).