Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Noise Sources

RF zdroje šumu

 

Koaxiální RF zdroje šumu (známé také jako generátory šumu) od firmy

Pasternack jsou mikrovlnné komponenty na bázi diody, které produkují čistý

šum pro hodnocení výkonnosti, např. šumového čísla. Naše RF zdroje šumu

jsou často využívány ve výrobě a v laboratoři. Nabízíme 2 varianty výstupního

šumu: střední a vysokou.

 

50ohmové RF zdroje šumu mají SMA RF výstup a buď BNC bias vstup, nebo SMA vstup. Je možné vybrat provozní frekvenci od 1 GHz do 18 GHz. Maximální výstup šumu je mezi 15.5 dB a 35 dB poměru nadbytečného šumu (ENR). Mnoho z našich RF zdrojů šumu odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF zdroje šumu ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).