Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Limiters

RF omezovače

 

RF omezovače firmy Pasternack jsou širokopásmová pasivní zařízení určená k

ochraně přijímačů a RF komponent a jsou používaná také v aplikacích pro

vyrovnání výkonu. Mikrovlnné a RF omezovače mají mezní prahy výkonu +9 dBm

a vstupní výkon maximálně do 1W CW. K dispozici jsou dva základní typy včetně

PIN-PIN a PIN-Schottky diodových omezovačů.

 

Nabízíme RF omezovače s konektory SMA. Frekvenční rozsah je v rozmezí od 500 MHz do 18GHz v závislosti na typu. Naše RF omezovače mají velmi nízký útlum, který je maximálně do 2.5 dB. Mnoho z našich RF omezovačů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF omezovače ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).