Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Pasternack Adapters

RF Adaptéry

 

Produktová řada RF adaptérů firmy Pasternack Enterprises zahrnuje 746
položek, z nichž většina odpovídá směrnicím RoHS a REACH. Firma
Pasternack Enterprises nabízí 276 RF přechodek a 470 adaptérů a dále
T a křížové adaptéry. Pasternack používá 41 různých typů konektorů, jako
např. SMA, TNC, N a BNC.

 

RF adaptéry firmy Pasternack  jsou k dispozici jako male, female, plug, jack, sexless, s impedancí 50 Ohm, 75 Ohm, 78 Ohm nebo 95 Ohm a se standardní nebo obrácenou polaritou. Připojení je možné vybírat ze zásuvného, standardního nebo quick disconnect, v nabídce jsou dále adaptéry přímé, v úhlu 135º a v úhlu 90º. Pasternack nabízí RF adaptéry různé úrovně – od standardních až po precizní. Provedení může také být hermetické, bulkhead nebo panelové se 4 otvory, výrobní materiál pak bronz a nerezová ocel.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje RF adaptéry ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).