Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Pasternack Bias Tees

Napájecí T-členy

 

Napájecí T-členy od firmy Pasternack jsou pasivní koaxiální komponenty, které

se používají především v aplikacích, kde je nutné napájení ss proudu nebo

napětí do RF obvodu. Napájecí T-členy jsou navrženy tak, aby neovlivnily RF

signál v hlavní přenosové cestě. Námi vyráběné T-členy jsou určeny pro aplikace,

kde je potřeba ss proud pro napájení zesilovačů u antén a u RF obvodů. Napájecí

T-člen má 3 vstupy uspořádané do tvaru “T”.

 

Napájecí T-členy s impedancí 50 Ohm jsou k dispozici se dvěma typy napájecích konektorů, se solder pin a SMA female. Ostatní možné konfigurace konektorů jsou 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, typ N a SMA. Maximální možné napětí u T-členů se pohybuje mezi 24V a 1000V, maximálnní ss proud mezi 200mA a 7 000mA. Značná část našich napájecích T-členů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny napájecí T-členy ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).