Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Coaxial RF Terminations

RF zátěže

 

Společnost Pasternack dodává RF zátěže ve dvou základních kategoriích,

průchodky a standardní RF zátěže, a s těmito konektory: 2.4mm, 2.92mm,

7/16 DIN, BNC, C, Mini SMB, Mini SMP, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP a

TNC. Výkon zátěže může být 0.25 W, 0.5 W, 1 W, 2 W, 5 W, 10 W, 25 W, 50

W a 100 W. Mnoho z těchto RF zátěží odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Dalšími parametry jsou impedance 50 Ohm, 75 Ohm nebo 93 Ohm a frekvenční rozsah od DC do 50 GHz. Zátěže nabízíme jako female, jack, male to female a plug.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF zátěže ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).