Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Couplers

RF směrové vazby

 

Společnost Pasternack nabízí tyto tři základní varianty RF směrových

vazeb – přímé směrové vazby, duální přímé směrové vazby a hybridní

typy. Mnoho z našich RF směrových vazeb odpovídá směrnicím RoHS

a REACH.

 

Přímé směrové vazby mohou mít konektor N nebo SMA, zatímco duální přímé

a hybridní typy pouze SMA konektor. Výkon našich RF a mikrovlnných směrových vazeb se pohybuje mezi 10 W a 70 W v závislosti na typu. Frekvenci je možné volit v rozmezí 1 GHz až 8GHz, směrovost pak od 10 dB do 6 dB.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje RF směrové vazby ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).