Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Filters

RF filtry

 

Společnost Pasternack nabízí RF filtry, pasivní koaxiální komponenty, ve třech

základních variantách: s horní, dolní a pásmovou propustí. Základní funkcí

těchto RF filtrů je povolit průchod pouze signálům s určitou frekvencí, zatímco

ostatní frekvence jsou odstíněny. Naše RF filtry je možné použít v mnoha

běžných frekvenčních pásmech, jako jsou ISM, RFID, WiFi, Bluetooth, Zigbee,

GPS L1, GPS L2, GSM, PCS, UMTS, AWS a WIMAX. Mnoho z našich RF filtrů

odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

RF filtry od firmy Pasternack mají SMA konektory a širokou škálu frekvenčních rozsahů od DC až po 5.9 GHz v závislosti na typu. Mají také velice nízký útlum, který se pohybuje mezi 0.75 dB a 1.5 dB. Naše RF filtry jsou vyrobeny jako “combline”, což má za následek výborný VSWR a dlouhodobý výkon.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF filtry ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).