Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Amplifiers

RF zesilovače

 

RF zesilovače jsou používány k zesílení signálu s nízkou frekvencí a nízkým

výkonem, a to zejména v aplikacích pro ovládání vysílacího výkonu antény.

Pasternack nabízí širokou řadu RF zesilovačů pro nejrůznější aplikace, od

zesilovačů se zesílením 18 dB a frekvencí od 500 MHz do 2GHz, přes univerzální

zesilovače se zesílením do 18 dB a frekvencí od 10 MHz do 3 GHz až po

nízkošumové zesilovače (LNA) se zesílením až 21 dB a frekvencí od 500 MHz do 18 GHz.

 

Naše 50ohmové RF zesilovače jsou pouze se SMA konektory. Širokopásmové RF zesilovače mohou mít frekvenční rozsah mezi 20 MHz a 18 GHz v závislosti na typu. Provozní napětí se pohybuje mezi 9 V a 15 V (VDC) a maximální šum je mezi 2.5 dB a 7dB. Mnoho z našich RF zesilovačů odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF zesilovače ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).