Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Cable Assemblies

RF kabely na zakázku

 

Pasternack Enterprises nabízí RF kabely s impedancí 50 Ohm vyrobené na

zakázku s těmito konektory: 1.85mm, 10-32, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm, 3.5mm,

NMD, 3-4"-20, 7-16 DIN, krokodýlek - banánek, BNC, BNC twinax, C, FAKRA,

FME, GR874, HN, LC, MC-Card, MCX, MHV, MMCX, N, NMO mount, QMA, QN,

SC, SHV, SMA, SMB, SMC, SMP, spade, SSMA, SSMB, TNC, UHF, UMCX, mini

krokodýlek, mini banánek and mini UHF. Kabely na zakázku s impedancí 75 Ohm

nabízí s těmito konektory: 1.6-5.6 75 Ohm, BNC 75 Ohm, F 75 Ohm, HDMI 75 Ohm,

N 75 Ohm, RCA 75 Ohm, SMB 75 Ohm, SMC 75 Ohm, TNC 75 Ohm a mini SMB 75 Ohm.

 

Koaxiální kabely, které lze pro zakázkovou výrobu použít, jsou tyto: RG108/U, RG11/U, RG122/U, RG141/U, RG142/U, RG174/U, RG178/U, RG179/U, RG180/U, RG187/U, RG188/U, RG188-DS, RG196/U, RG213/U, RG214/U, RG216/U, RG217/U, RG218/U, RG219/U, RG223/U, RG225/U, RG302/U, RG303/U, RG316/U, RG316-DS, RG393/U, RG400/U, RG401/U, RG402/U, RG405/U, RG55/U, RG58/U, RG58-P, RG59/U, RG59-P, RG62/U, RG6/U, RG6-CATV, RG71/U, RG8/U and RG8X.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF kabely na zakázku ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Značná část našich RF a mikrovlnných kabelů na zakázku odpovídá směrnicím RoHS a REACH. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).