Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Phase Shifters

RF posuvy fáze

 

RF posuvy fázy od společnosti Pasternack jsou pasivní mikrovlnné komponenty

používané ke změnám fázových úhlů RF signálu. Naše analogové RF posuvy fáze

mají neměnnou amplitudu napříč fázovým rozsahem a nízký útlum, což z nich dělá

ideální součástky pro RF aplikace, jako jsou fázové modulace, konverze frekvencí,

testovací nástroje, fázově seřazené antény apod. Všechny naše analogové RF posuvy

fáze odpovídají směrnicím RoHS a REACH.

 

Nabízíme RF posuvy fáze se SMA nebo 2.92 mm female konektory a rozsahem frekvencí od DC do 40 GHz. Průměrný výkon těchto komponent je 100 W, maximální výkon až 3 000 W, fázové rozpětí mezi 0° a 360° a fázové nastavení od 30° do 60° na GHz podle typu. Maximální útlum se pohybuje mezi 0.5 dB a 2.5 dB.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF posuvy fáze ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).