Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Power Dividers

Děliče výkonu

 

Děliče výkonu firmy Pasternack jsou k dispozici s impedancí 50 Ohm nebo

75 Ohm. 50ohmové děliče výkonu nabízíme s 2, 3, 4, 6, 8 nebo 12 porty,

75ohmové děliče s 2, 4 nebo 8 porty. Mnoho z našich děličů výkonu

odpovídá směrnicím RoHS a REACH.

 

Naše 50ohmové děliče výkonu mohou mít 2.92mm, BNC, N nebo SMA konektor,

5ohmové děliče pouze konektor BNC. Výkon se pohybuje od 1 W do 50 W v

závislosti na typu, frekvence pak od DC do 26.5 GHz.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny děliče výkonu ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Pasternack Enterprises nabízí nejširší nabídku RF a mikrovlnných komponent. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).