Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

RF Cables

RF kabely

 

Kategorie RF kabelů firmy Pasternack Enterprises zahrnuje 86 různých

typů kabelů, z nichž většina odpovídá směrnicím RoHS a REACH . Naše

koaxiální a twinaxiální kabely odpovídají přesným specifikacím pro RF

průmysl a jsou dostupné v 84 koaxiálních a 2 twinaxiálních verzích.

Koaxiální kabely lze objednávat s impedancí 50 Ohm, 52 Ohm, 53 Ohm,

75 Ohm, 93 Ohm nebo 95 Ohm a twinaxiální kabely s impedancí 100 Ohm nebo 78 Ohm. Všechny kabely lze objednat s dvojitým, jednoduchým nebo trojitým stíněním.

 

RF kabely jsou vyráběny buď jako nízkoútlumové, nebo jako standardní, s průměrem 0.020 – 0.945 palců. Nabízíme kabely s těmito typy ohebnosti: kroucený, flexibilní, tvarovatelný a semi-rigid. Různé průměry kabelů a různý použitý materiál má za následek velký rozsah poloměrů ohybu kabelů. Materiály pro výrobu dielektrika zahrnují AIR/FEP, FEP, Foam PE, PE (A), PE (AS), PE (F), PE (S), PTFE, PTFE (LD), PTFE (S) nebo PTFE(S), což zajišťuje široké rozpětí parametrů jednotlivých typů kabelů. Naše twinaxiální a koaxiální kabely jsou navrženy tak, aby pokryly široké spektrum parametrů jako jsou např. útlum, teplota, napětí a RF výkon aj.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje RF kabely ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).