Pasternack Enterprises

Same-Day Shipping of +40,000

RF and Microwave Products

H Test A.S.

Official Pasternack Distributor

for Czech Republic

H TEST

H TEST A.S.

ŠAFRÁNKOVA 3

155 00 PRAHA 5, ČESKÁ REPUBLIKA

TEL: (420) 0 235 365 207

FAX: (420) 0 235 363 893

Stay in Touch!

© Pasternack Enterprises, Inc. 1999-2018

Pasternack Attenuators

RF atenuátory

 

Kategorie RF atenuátorů firmy Pasternack Enterprises zahrnuje modely variabilní,

DC bias, fixní a step. Je možné si vybrat impedanci 50 Ohm nebo 75 Ohm a tyto

konektory: 2.4mm, 2.92mm, 7/16 DIN, 7mm, BNC, F, N, SMA a TNC. Útlum se

pohybuje mezi 0 dB a 110dB, frekvenční rozsah pak mezi DC a 50GHz. Tato

produktová řada zahrnuje atenuátory s nízkým i vysokým výkonem, který se

pohybuje od 0.5W do 500W.

 

Koaxiální atenuátory firmy Pasternack jsou k dispozici jako male nebo female a jako

directional a bi-directional, v závislosti na výkonu. Naše RF atenuátory jsou používány v náročných průmyslových aplikacích, a proto jsou vyráběny z hliníku se žebrováním, z nerezové oceli nebo poniklovaného bronzu. Pasternack používá Pi atenuátory nebo Pi podložky pro inline atenuátory.

 

Náš výrobní závod, certifikovaný podle ISO 9001:2008, expeduje všechny RF atenuátory ze skladu s nejširší nabídkou RF a mikrovlnných komponent ještě ten samý den, kdy jsou objednány. Zákaznická a technická podpora je pro naše zákazníky k dispozici (sales@pasternack.com, techsupport@pasternack.com, +949-261-1920 International).